Geprefabriceerde kabels UKS52A

Gebruik uitsluitend bij SEW-EURODRIVE gebruikelijke kabels. Kabel UKS52A beschikt over 2 aders voor een schakelaar of een sleutelschakelaar. Zolang dit schakelcontact niet gesloten is, kan de regelaar met het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A niet in het handbedrijf worden gezet. Daardoor kan het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A tegen ongewilde toegang geblokeerd worden.

Lengte

Artikelnummer

Type

variabel, 1 – 10 m

28149963

Ondergeschikt artikelnummer:

19072155Trapsgewijze indeling per 1 m kabellengte. Voorbeeld: voor 3 m kabellengte bestelt u 3 × 19072155

UKS52AVoor dit kabeltype is een poortbeschermer op het COG11A deurinbouwframe nodig. Die bij de levering inbegrepen.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

AANWIJZING

Kabel UKS52A maakt geen deel uit van het COG11A deurinbouwframe en moet in passende lengte apart worden besteld.