Hazır kablo UKS52A
Sadece SEW-EURODRIVE'dan temin edilebilen kabloları kullanın. UKS52A kablosu bir anahtar veya anahtarlı bir şalter için 2 kablo damarına sahiptir. Bu anahtarlama kontağı kapalı olmadığı sürece frekans çevirici, yerel tuş takımı CBG22A ile manüel işletmede hareket ettirilemez. Bu sayede yerel tuş takımı CBG22A istenmeyen erişime karşı bloke edilebilir.
Uzunluk | Parça numarası | Tip |
|---|---|---|
Değişken, 1 – 10 m | 28149963 Alt parça numarası: 19072155İlgili 1 m kablo uzunluğuyla sınıflandırma. Örnek: 3 m kablo uzunluğu için 3 × 19072155 sipariş edin | UKS52ABu kablo tipi için COG11A'de bir port koruyucusu gereklidir. Bu, teslimat içeriğine dahildir. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
BİLGİ