Cable confeccionado UKS52A
Utilice únicamente los cables que SEW‑EURODRIVE pone a su disposición. El cable UKS52A incorpora 2 cables monopolares para un interruptor o un interruptor de llave. Mientras este contacto de conmutación no esté cerrado, el variador no podrá desplazarse en funcionamiento manual con la unidad de manejo local CBG22A. Esto permite bloquear la unidad de manejo local CBG22A contra un acceso no autorizado.
Longitud | Ref. de pieza | Modelo |
|---|---|---|
Variable, 1 – 10 m | 28149963 Ref. de pieza subordinada: 19072155Escalonamientos de la longitud del cable de 1 m. Ejemplo: Para 3 m de longitud del cable, pida 3 × 19072155 | UKS52APara este tipo de cable se requiere un protector de puerto en el marco de montaje de puerta COG11A. Está incluido en el contenido del suministro. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
AVISO