Marco de montaje de puerta COG11A

Proceda como se indica a continuación:

  1. Fije la plantilla de taladrado sobre la superficie de montaje [1].
  2. Empleando la plantilla de taladrado, marque con un punzón las posiciones para los taladros de 5 mm [4] para los tornillos [3] y para el taladro de 40 mm [2] para el conector enchufable D‑Sub.
  3. Retire la plantilla de taladrado.
  4. Efectúe los taladros.
  5. Limpie la superficie de montaje [1].
  6. Coloque el marco de montaje de la puerta [5] sobre la superficie de montaje [1] desde fuera.
  7. Fije el marco de montaje con los tornillos suministrados [3] (máx. 2.5 Nm).
  8. Si emplea un cable UKS52A, inserte el prensaestopas desde la parte posterior a través del taladro de 40 mm [2] y apriete los tornillos uniformemente.
  9. Inserte el cable de conexión D‑Sub desde la parte posterior a través del taladro de 40 mm [2] y apriete los tornillos uniformemente.
  10. Conecte el cable de conexión con el variador y apriete los tornillos uniformemente.
  11. Abra la tapa.
  12. Encaje el teclado y efectúe un control del funcionamiento.
  13. Cierre la tapa y apriete el tornillo del cierre de la tapa (1.2 – 1.4 Nm).