Dørindbygningsramme COG11A

Udfør følgende:

  1. Fastgør boreskabelonen på monteringsfladen [1].
  2. Bor 5 mm-boringerne [4] til skruerne [3] og 40 mm-boringen [2] til D‑Sub-stikforbinderen vha. boreskabelonen.
  3. Tag boreskabelonen af.
  4. Bor boringerne.
  5. Rengør monteringsfladen [1].
  6. Sæt dørindbygningsrammen [5] udvendigt fra på monteringsfladen [1].
  7. Fastgør dørindbygningsrammen med de medleverede skruer [3] (maks. 2.5 Nm).
  8. Hvis der anvendes et kabel UKS52A, skal du sætte portskåneren bagfra gennem 40 mm-boringen [2] og spænde skruerne ensartet.
  9. Sæt D‑Sub-tilslutningskablet bagfra gennem 40 mm-boringen [2], og spænd skruerne ensartet fast.
  10. Forbind tilslutningskablet med omformeren, og spænd skruerne ensartet fast.
  11. Åbn låget.
  12. Sæt betjeningsenheden i, og udfør en funktionskontrol.
  13. Luk låget, og spænd lågets lukkeskrue fast (1.2 – 1.4 Nm).