Monteringsramme for dør COG11A

Slik går du frem:

  1. Fest boresjablongen på monteringsflaten [1].
  2. Marker 5 mm boringene [4] for skruene [3] og 40 mm boringen [2] for D‑Sub-hurtigkontakten med kjørner ved hjelp av boresjablongen.
  3. Ta av boresjablongen.
  4. Utfør boringene.
  5. Rengjør monteringsflaten [1].
  6. Sett monteringsrammen for døren [5] på monteringsflaten [1] fra utsiden.
  7. Fest monteringsrammen for døren med de inkluderte skruene [3] (maks. 2.5 Nm).
  8. Hvis du bruker kabel UKS52A, må du stikke portbeskyttelsen gjennom 40 mm hullet [2] fra baksiden og stramme skruene jevnt.
  9. Stikk D‑Sub-tilkoblingskabelen gjennom 40 mm hullet [2] fra baksiden, og stram skruene jevnt.
  10. Koble tilkoblingskabelen til omformeren, og stram skruene jevnt.
  11. Åpne dekselet.
  12. Sett inn operatørpanelet, og utfør en funksjonskontroll.
  13. Lukk dekselet, og stram låseskruen for dekselet (1.2 – 1.4 Nm).