Oviasennusrunko COG11A

Toimi seuraavalla tavalla:

  1. Kiinnitä poraussapluuna asennuspintaan [1].
  2. Tee 5 mm:n poraukset [4] ruuveille [3] ja 40 mm:n poraus [2] D‑Sub-pistokkeelle poraussapluunaa käyttäen.
  3. Poista poraussapluuna.
  4. Tee poraukset.
  5. Puhdista asennuspinta [1].
  6. Aseta oven asennusrunko [5] ulkopuolelta asennuspinnalle [1].
  7. Kiinnitä oven asennusrunko toimitukseen sisältyvillä ruuveilla [3] (enint. 2.5 Nm).
  8. Jos käytät tyypin UKS52A kaapelia, työnnä porttisuoja takaa 40 mm:n porauksen [2] läpi ja kiristä ruuvit tasaisesti.
  9. Työnnä D‑Sub-liitäntäkaapeli takaa 40 mm:n porauksen [2] läpi ja kiristä ruuvit tasaisesti.
  10. Liitä liitäntäkaapeli taajuusmuuttajaan ja kiristä ruuvit tasaisesti.
  11. Avaa kansi.
  12. Aseta ohjauslaite paikoilleen ja suorita toimintatarkastus.
  13. Sulje kansi ja kiristä kannen sulkuruuvi tiukalle (1.2 – 1.4 Nm).