Tekniset tiedot COG11A
Tekniset tiedot COG11A | |
|---|---|
Yhteensopivat laitteet |
|
Tuotenumero | 28265688 |
Toimituslaajuus |
|
Liitäntä | Pistoliitin D-Sub, 9‑napainen, female |
Kotelointiluokka | IP65 kannen sulkuruuvin kiristysmomentin ollessa 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Mitat (K × L × S) |
|
Kytkentäkaapin oven maksimaalinen pellin paksuus | 7 mm |
Kannen tilantarve | 200 mm |