COG11A teknik bilgileri
COG11A teknik bilgileri | |
|---|---|
Uyumlu cihazlar |
|
Parça numarası | 28265688 |
Teslimat içeriği |
|
Bağlantı | D-Sub fiş konnektör, 9 pin, dişi |
Koruma sınıfı | IP65, kapak tespit vidasının 1.2 – 1.4 Nm sıkma momentinde Enclosure UL Type I |
Boyutlar (Y x G x D) |
|
Elektrik panosu kapısı maksimum sac kalınlığı | 7 mm |
Kapak yer ihtiyacı | 200 mm |