Cavi confezionati UKS52A
Utilizzare solo i cavi forniti dalla SEW‑EURODRIVE. Il cavo UKS52A è dotato di 2 conduttori per un commutatore o un interruttore a chiave. Fintanto che il contatto di commutazione non è chiuso, non è possibile traslare nell'operazione manuale il convertitore di frequenza con il pannello operatore locale CBG22A. Con ciò è possibile bloccare il pannello operatore locale CBG22A contro l'accesso indesiderato.
Lunghezza | Codice | Tipo |
|---|---|---|
variabile, 1 – 10 m | 28149963 Codice subordinato: 19072155Da moltiplicare per ciascun metro di lunghezza del cavo. Esempio: per 3 m di lunghezza del cavo ordinare 3 × 19072155 | UKS52APer questo tipo di cavo è richiesta la protezione porta sul telaio a incasso sportello COG11A. Esso fa parte del volume di fornitura. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
NOTA