조립식 케이블 UKS52A

반드시 SEW‑EURODRIVE에서 구매한 케이블만 사용하십시오. UKS52A 케이블에는 하나의 스위치 및 하나의 키 스위치를 위한 2개의 도체 라인이 존재합니다. 이 스위칭 접점이 연결되지 않은 경우 인버터는 현장 조작판 CBG22A를 이용해 수동 모드로 전환할 수 없습니다. 이를 통해 현장 조작판 CBG22A가 무단 액세스로부터 보호됩니다.

길이

부품번호

타입

가변적, 1 – 10 m

28149963

하위 부품번호:

19072155각각 1 m 케이블 길이 단위로 구분됨. 예시: 3 m 케이블 길이의 경우 3개의 19072155를 주문합니다

UKS52A이 케이블 타입의 경우 COG11A 도어 부착 프레임에 하나의 포트 보호기가 필요합니다. 이것은 공급 범위에 포함되어 있습니다.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

공지 사항

UKS52A 케이블은 COG11A 도어 부착 프레임의 고정적 구성요소에 해당하며 적합한 길이로 별도로 주문해야 합니다.