Väggfäste CBM22A/K-2.0
Väggfästet CBM22A/K-2.0 används för att montera manöverenheten CBG11A, CBG21A eller CBG22A.
Med nyckelbrytaren kan du aktivera funktioner för manöverenheten CBG22A (till exempel manuell drift).
Väggfästet CBM22A/K-2.0 har en anslutningskabel med ett M12-kontaktdon för anslutning till teknikgränssnittet X4142 (se bilden nedan).
Tekniska data CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Kompatibla enheter (endast i kombination med gränssnittet X4142 (tillval)) |
|
Artikelnummer | 28282892 |
Leveransomfattning |
|
Anslutningskabelns böjradie | Minst 20 mm (4 × kabelns diameter) |
Anslutning | Kontaktdon M12, 5‑poligt, male, B-kodat |
Kapslingsklass | IP65 vid åtdragningsmoment 1.2–1.4 Nm för lockskruven |
Mått (H × B × D) |
|
Framluckans monteringsavstånd | Minst 200 mm |