Anslutningskabel USK25A

Anslutningskabeln USK25A används för tillfällig anslutning mellan en fristående drivenhet på gränssnittet X4142 och manöverenheten CBG22A när den används mobilt.

[1]

Manöverenhet CBG22A

[2]

Anslutningskabel USK25A

INFORMATION

Det går inte att ansluta en nyckelomkopplare om anslutningskabeln USK25A används. Manuell drift med CBG22A är då inte möjlig.

Tekniska data för anslutningskabeln USK25A

Kompatibla enheter

(endast i kombination med gränssnittet X4142 (tillval))

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Artikelnummer

28139046

Leveransomfattning

  • USK25A
  • Anslutningskabel 3 m

Anslutningskabelns böjradie

Minst 20 mm (4 × kabelns diameter)

Anslutning

  • M12-SPEEDCON, 5-poligt, B-kodat, male
  • D-sub, 9-poligt, male, vinklat