Forbindelseskabel USK25A

Forbindelseskablet USK25A er beregnet til en midlertidig forbindelse mellem en decentral drevenhed på engineering-interfacet X4142 og betjeningsenheden CBG22A i mobil drift.

[1]

Betjeningsenhed CBG22A

[2]

Forbindelseskabel USK25A

BEMÆRK

Du kan ikke tilslutte en nøglekontakt, når du anvender forbindelseskablet USK25A. Den manuelle drift med CBG22A er derfor ikke mulig i dette tilfælde.

Tekniske data for forbindelseskabel USK25A

Kompatible enheder

(kun i forbindelse med valgfrit engineering-interface X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Varenummer

28139046

Leveringsomfang

  • USK25A
  • Tilslutningskabel 3 m

Bøjeradius for tilslutningskabel

Min. 20 mm (4 × kabeldiameter)

Tilslutning

  • M12-SPEEDCON, 5-polet, B-kodet, male
  • D-Sub, 9-polet, male, vinklet