Cabo de conexão USK25A
O cabo de conexão USK25A serve como uma conexão temporária entre uma unidade de acionamento descentralizada na interface de engenharia X4142 e o painel de operação CBG22A na operação móvel.

[1] | Painel de operação CBG22A |
[2] | Cabo de conexão USK25A |
INFORMAÇÃO

Você não pode conectar uma chave principal se usar o cabo de conexão USK25A. Portanto, não é possível usar o modo manual com o CBG22A neste caso.
Dados técnicos do cabo de conexão USK25A | |
|---|---|
Unidades compatíveis (somente em conjunto com a interface de engenharia opcional X4142) |
|
Código | 28139046 |
Escopo de fornecimento |
|
Raio de atuação do cabo de conexão | mín. 20 mm (4 × diâmetro do cabo) |
Conexão |
|