Cable de unión USK25A
El cable de conexión USK25A sirve como conexión temporal entre una unidad de accionamiento descentralizada conectada a la interfaz de ingeniería X4142 y la consola de programación CBG22A en el funcionamiento móvil.

[1] | Consola de programación CBG22A |
[2] | Cable de unión USK25A |
AVISO

En caso de utilizar el cable de conexión USK25A, no podrá conectar ningún interruptor de llave. Por ello, en este caso no es posible el funcionamiento manual con el CBG22A.
Datos técnicos cable de conexión USK25A | |
|---|---|
Unidades compatibles (solo en combinación con la interfaz de ingeniería X4142 opcional) |
|
Ref. de pieza | 28139046 |
Contenido del suministro |
|
Radio de curvatura del cable de conexión | Mín. 20 mm (4 × diámetro del cable) |
Conexión |
|