Verbindungskabel USK25A
De verbindingskabel USK25A dient als tijdelijke verbinding tussen een decentrale aandrijfeenheid aan de engineering-interface X4142 en het programmeerapparaat CBG22A in het mobiele bedrijf.

[1] | Bedieningstoestel CBG22A |
[2] | Verbindingskabel USK25A |
AANWIJZING

U kunt geen sleutelschakelaar aansluiten als u de verbindingskabel USK25A gebruikt. Handbedrijf met de CBG22A is daarom in dit geval niet mogelijk.
Technische gegevens verbindingskabel USK25A | |
|---|---|
Compatibele apparaten (alleen in combinatie met optionele engineering-interface X4142) |
|
Artikelnummer | 28139046 |
Omvang van de levering |
|
Buigradius aansluitkabel | min. 20 mm (4 × kabeldiameter) |
Aansluiting |
|