连接电缆USK25A

连接电缆USK25A用于临时连接X4142工程接口上的分散式驱动装置和移动运行中的CBG22A操作面板。

[1]

CBG22A操作面板

[2]

连接电缆USK25A

提示

如果使用了USK25A连接电缆,则无法连接钥匙开关。因此,在这种情况下无法使用CBG22A进行手动操作。

连接电缆USK25A的技术数据

兼容的设备

(仅与可选工程接口X4142组合使用)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

部件号

28139046

供货范围

  • USK25A
  • 连接电缆3 m

连接电缆弯曲半径

最小20 mm(4 × 电缆直径)

连接

  • M12-SPEEDCON,5针,B编码,公头
  • D型插头,9针,公头,角型