Przewód przyłączeniowy USK25A
Przewód przyłączeniowy USK25A służy jako tymczasowe połączenie między lokalną jednostką napędową na złączu do programowania X4141 a przenośnym panelem sterowania CBG22A.

[1] | Panel sterowania CBG22A |
[2] | Przewód przyłączeniowy USK25A |
WSKAZÓWKA

Nie można podłączyć przełącznika kluczykowego, jeśli używany jest przewód przyłączeniowy USK25A. Dlatego w tym przypadku obsługa ręczna z CBG22A jest niemożliwa.
Dane techniczne przewodu przyłączeniowego USK25A | |
|---|---|
Kompatybilne urządzenia (tylko w połączeniu z opcjonalnym złączem do programowania X4142) |
|
Numer katalogowy | 28139046 |
Zakres dostawy |
|
Promień gięcia przewodu przyłączeniowego | min. 20 mm (4 × średnica przewodu) |
Podłączenie |
|