Câble de liaison USK25A
Le câble de liaison USK25A sert de liaison temporaire entre une unité d'entraînement décentralisée sur l'interface d'ingénierie X4142 et la console de paramétrage CBG22A en mode mobile.

[1] | Console CBG22A |
[2] | Câble de liaison USK25A |
REMARQUE

Aucun interrupteur à clé ne peut être raccordé en cas d'utilisation du câble de liaison USK25A. Dans ce cas, le mode manuel avec la console CBG22A est impossible.
Caractéristiques techniques du câble de liaison USK25A | |
|---|---|
Appareil compatible (uniquement en liaison avec l'interface d'ingénierie optionnelle X4142) |
|
Référence | 28139046 |
Livraison |
|
Rayon de courbure du câble de raccordement | 20 mm min. (4 × diamètre de câble) |
Raccordement |
|