USK25A bağlantı kablosu.

USK25A bağlantı kablosu, mobil işletmede X4142 mühendislik arabirimindeki bir dağıtık sürücü ünitesiyle tuş takımı CBG22A arasında geçici bağlantı olarak kullanılır.

[1]

Tuş takımı CBG22A

[2]

USK25A bağlantı kablosu

BİLGİ

USK25A bağlantı kablosunu kullandığınızda, anahtarlı bir şalter kullanamazsınız. Dolayısıyla bu durumda CBG22A ile manüel işletme mümkün değildir.

USK25A bağlantı kablosu teknik bilgileri

Uyumlu cihazlar

(sadece opsiyonel X4142 mühendislik arabirimiyle bağlantılı olarak)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Parça numarası

28139046

Teslimat içeriği

  • USK25A
  • 3 m bağlantı kablosu

Bağlantı kablosu bükülme yarıçapı

min. 20 mm (4 × kablo çapı)

Bağlantı

  • M12-SPEEDCON, 5 pin, B kodlamalı, erkek
  • D-Sub, 9 pin, erkek, açılı