Verbindungskabel USK25A

Das Verbindungskabel USK25A dient als temporäre Verbindung zwischen einer dezentralen Antriebseinheit an der Engineering-Schnittstelle X4142 und dem Bediengerät CBG22A im mobilen Betrieb.

[1]

Bediengerät CBG22A

[2]

Verbindungskabel USK25A

HINWEIS

Sie können keinen Schlüsselschalter anschließen, wenn Sie das Verbindungskabel USK25A verwenden. Der Handbetrieb mit dem CBG22A ist daher in diesem Fall nicht möglich.

Technische Daten Verbindungskabel USK25A

Kompatible Geräte

(nur in Verbindung mit optionaler Engineering-Schnittstelle X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Sachnummer

28139046

Lieferumfang

  • USK25A
  • Anschlusskabel 3 m

Biegeradius Anschlusskabel

min. 20 mm (4 × Kabeldurchmesser)

Anschluss

  • M12-SPEEDCON, 5-polig, B-codiert, male
  • D-Sub, 9-polig, male, gewinkelt