연결 케이블 USK25A
USK25A 연결 케이블은 모바일 모드에서 엔지니어링 인터페이스 X4142의 분산 드라이브 유닛과 CBG22A 조작판을 일시적으로 연결하는 용도로 사용됩니다.

[1] | 조작판 CBG22A |
[2] | 연결 케이블 USK25A |
공지 사항

연결 케이블 USK25A를 사용하는 경우에는 키 스위치를 연결할 수 없습니다. 따라서 이런 경우에는 CBG22A를 이용한 수동 모드가 불가능합니다.
연결 케이블 USK25A 기술 데이터 | |
|---|---|
호환되는 장치 (엔지니어링 인터페이스 X4142를 함께 사용하는 경우에만 적용됨) |
|
부품번호 | 28139046 |
공급 범위 |
|
연결 케이블 벤딩 반경 | 최소 20 mm (4 × 케이블 직경) |
연결 |
|