Interface codeur sin/cos (codeur 1 et/ou codeur 2)
- Codeur 1 : raccordement sur l'appareil : X3011
- Codeur 2 : raccordement sur l'appareil : X3223
Interface codeur sin/cos (codeur 1 et/ou codeur 2) | |
---|---|
Résolution | 128 – 8192 |
Fréquence d'entrée | ≤ 205 kHz |
Niveau de signal par signal individuel | ≤ ± 0.65 V |
Niveau de signal différentiel |
|
Différence de niveau A – B | 0.1 V |
Offset voie A / voie B | ≤ ± 20 mV |
Ordre des phases voies A-B | 90° ±4° |
Valeur absolue maximale de tension d'entrée appliquée en permanence sur chaque signal codeur par rapport à la masse. | +5.8 V |
Valeur maximale de tension d'entrée appliquée temporairement pendant 10 ms max. sur chaque signal codeur par rapport à la masse. | 15 V |
Valeur absolue minimale de tension d'entrée appliquée en permanence sur chaque signal codeur par rapport à la masse. | -10 V |
Résistance d'entrée différentielle de chaque signal d'entrée de l'interface codeur par rapport à la masse. | ≤ 1 kΩ |
Résistance de terminaison des voies de signal codeur | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
Longueur maximale du câble codeur | 30 m |