Codeur externe
Codeur externe X3223 | ||
|---|---|---|
Tension de sortie nominale | DC 24 V | |
Courant de sortie maximal | Pour DC 24 V : 500 mA | |
Types de codeurs admissibles |
| |
Fréquence d'entrée maximale | 250 kHz | |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. | |
Longueur de liaison maximale | 30 m | |