Codeur moteur
Codeur moteur X3011 | |
|---|---|
Tension de sortie nominale | DC 12 V |
Courant de sortie maximal | 500 mA par sortie codeur |
Types de codeurs admissibles |
|
Fréquence d'entrée maximale | 250 kHz |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. |
Longueur de liaison maximale | 30 m |