Sorties analogiques
ATTENTION
Raccordement des charges inductives aux sorties digitales.
Détérioration des sorties digitales.
En cas de raccordement de charges inductives aux sorties digitales, prévoir un élément de protection externe (p. ex. diode de roue libre).
Les sorties analogiques sont disponibles en cas d'utilisation de l'option E/S /OAA.
Sorties analogiques | |
|---|---|
Nombre | 2 |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Sortie de tension | |
|---|---|
Tolérance | ± 5 % |
Charge capacitive | ≤ 300 nF |
Charge inductive | ≤ 500 μH |
Résistance de charge | ≥ 1 kΩ |
Résolution | 12 bits |
État de réinitialisation | 0 V |
Valeur de sortie | -10 V à +10 V, ≤ 10 mA |
Sortie de courant | |
|---|---|
Tolérance | ± 3 % |
Charge capacitive | ≤ 300 nF |
Charge inductive | Aucune |
Résistance de charge | ≤ 500 Ω |
Résolution | 11 bits |
État de réinitialisation | 0 mA |
Plage de mesure | 0(4) – 20 mA |
Sortie tension de référence | |
|---|---|
Protection contre les courts-circuits | oui |
Tension de sortie | DC -10 V, DC +10 V |
Tolérance | ± 0.5 % |
Bruit | ≤ 10 mA |
Courant de sortie | ≤ 3 mA |
Charge capacitive | ≤ 300 nF |
Charge inductive | ≤ 500 μH |