Analogausgänge
ACHTUNG
Anschluss induktiver Lasten an Digitalausgängen.
Zerstörung der Digitalausgänge.
Wenn induktive Lasten an Digitalausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z. B. Freilaufdiode) vorsehen.
Analogausgänge stehen bei Verwendung der EA-Option /OAA zur Verfügung.
Analogausgänge | |
---|---|
Anzahl | 2 |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Spannungsausgang | |
---|---|
Toleranz | ± 5 % |
kapazitive Last | ≤ 300 nF |
induktive Last | ≤ 500 μH |
Lastwiderstand | ≥ 1 kΩ |
Auflösung | 12 Bit |
Reset-Zustand | 0 V |
Ausgangswert | -10 V bis +10 V, ≤ 10 mA |
Stromausgang | |
---|---|
Toleranz | ± 3 % |
kapazitive Last | ≤ 300 nF |
induktive Last | keine |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω |
Auflösung | 11 Bit |
Reset-Zustand | 0 mA |
Messbereich | 0(4) – 20 mA |
Ausgang Referenzspannung | |
---|---|
Kurzschluss-Schutz | ja |
Ausgangsspannung | DC -10 V, DC +10 V |
Toleranz | ± 0.5 % |
Rauschen | ≤ 10 mA |
Ausgangsstrom | ≤ 3 mA |
kapazitive Last | ≤ 300 nF |
induktive Last | ≤ 500 μH |