模拟量输出端
使用I/O选件 /OAA时可提供模拟量输出端。
模拟量输出端 | |
---|---|
数量 | 2 |
短路保护 | 是 |
电压输出 | |
---|---|
公差 | ± 5% |
电容负载 | ≤ 300 nF |
电感负载 | ≤ 500 μH |
负载电阻 | ≥ 1 kΩ |
分辨率 | 12位 |
复位状态 | 0 V |
输出值 | -10 V至+10 V,≤ 10 mA |
电流输出 | |
---|---|
公差 | ± 3% |
电容负载 | ≤ 300 nF |
电感负载 | 无 |
负载电阻 | ≤ 500 Ω |
分辨率 | 11位 |
复位状态 | 0 mA |
测量范围 | 0(4) ~ 20 mA |
参考电压输出端 | |
---|---|
短路保护 | 是 |
输出电压 | DC -10 V,DC +10 V |
公差 | ± 0.5% |
噪音 | ≤ 10 mA |
输出电流 | ≤ 3 mA |
电容负载 | ≤ 300 nF |
电感负载 | ≤ 500 μH |