Saídas analógicas

AVISO

Conexão de cargas indutivas em saídas digitais.
Destruição de saídas digitais.
Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas digitais, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (por ex., diodo de roda livre).

As entradas analógicas estão disponíveis ao usar a opção I/O /OAA.

Saídas analógicas

Quantidade

2

Proteção contra curto-circuito

sim

Saída de tensão

Tolerância

± 5%

carga capacitiva

≤ 300 nF

carga indutiva

≤ 500 μH

Resistência de carga

≥ 1 kΩ

Resolução

12 bits

Estado de reset

0 V

Valor de saída

-10 V até +10 V, ≤ 10 mA

Saída de corrente

Tolerância

± 3%

carga capacitiva

≤ 300 nF

carga indutiva

Nenhuma

Resistência de carga

≤ 500 Ω

Resolução

11 bits

Estado de reset

0 mA

Faixa de medição

0(4) – 20 mA

Saída da tensão de referência

Proteção contra curto-circuito

sim

Tensão de saída

-10 VCC, +10 VCC

Tolerância

± 0,5%

Nível de ruído

≤ 10 mA

Corrente de saída

≤ 3 mA

carga capacitiva

≤ 300 nF

carga indutiva

≤ 500 μH