Comment pouvons-nous vous aider ?
Thèmes principaux
Description du produit
Caractéristiques techniques
Étude et configuration de l'appareil
Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle
Composition de l'appareil
Installation mécanique
Installation électrique
Mise en service
Service
- Affichages d'état et de fonctionnement
- Diodes universelles
- Diodes spécifiques bus pour PROFINET IO
- Diodes spécifiques bus pour EtherNet/IP™ et Modbus TCP
- Affichages d'état et de fonctionnement de l'afficheur 7 segments
- Description des défauts de l'appareil de base
- Description des défauts de l'étage de puissance
- Description des défauts de l'option bus de terrain
- Description des défauts de l'option de sécurité CS..A
- Remplacement d'appareil