Codification
Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, une codification.
MPX | Gamme MPX = MOVIPRO® technology |
22 | Taille de boîtier 22 = Tailles 2 / 2E 23 = Tailles 3 / 3E |
A | Version A |
– |
|
DFC | Type de communication DFC = Direct Fieldbus Communication (communication directe par bus de terrain) DSI = Direct Systembus Installation (installation directe par bus système) |
2 | Exécution de la communication 1 = EtherCAT®/SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP |
0 | Variante de connecteur 0 = M12, 4 pôles, détrompage D 5 = RJ45 Push-Pull |
A | Version de communication A = Première variante de communication |
– |
|
MPI | Étage de puissance |
– |
|
0160 | Courant nominal de sortie 0055 = 5.5 A 0070 = 7 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16 A 0240 = 24 A 0320 = 32 A 0460 = 46 A 0620 = 62 A |
– |
|
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
E | Variante étage de puissance / CEM 1 = Exécution pour réseau IT E = Valeur limite filtre CEM catégorie C2 |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– |
|
CO | Interface digitale (MOVILINK® DDI) CO = Interface MOVILINK® DDI via connecteur moteur CA = Aucune interface MOVILINK® DDI disponible |
– |
|
C | Génération C = Génération C |
/ |
|
C | Option identifiant client C = Identifiant client |
/ |
|
P | Option paramétrage d'usine P = Paramétrage d'usine |