Boîtier de raccordement
Description | Boîtier de raccordement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PZM2xA-A022-M13-00 | PZM2xA-A040-M14-00 | PZM2xA-A075-M16-00 | PZM2xA-A075-D02-00 | PZM2xA-A150-D03-00 | PZM23A-A300-D03-00En préparation | |
2,2 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 22 – 30 kW | |
Avec protection de la liaison et de l'appareil | Avec interrupteur sectionneur | |||||
Température ambiante | +5 – +40 °C | |||||
Déclassement | Réduction PN : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C maximum | |||||
Classe de température | IEC 60721-3-3, classe 3K22, | |||||
Température de stockage ϑL | -25 – +70 °C | |||||
Indice de protection | IP20, IP54 (à l'état monté) | |||||
Masse | 2.5 kg | 3.5 kg | ||||
Dimensions l × H × P | 139 × 116 × 341 mm | 165 × 130 × 420 mm | ||||
Sortie de l'appareil pour MOVIPRO® technology | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal | 5 A | 9 A | 15 A | 16 A | 32 A | 56 A |
Protection intégrée de l'appareil | 5 A | 9 A | 15 A | – | – |
|
Puissance de commutation maximale | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW |
Entrée de l'appareil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tension réseau Urés | 3 × AC 380 – 500 V | |||||
Fréquence réseau frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||||
Tension d'entrée | 2.5 – 10 mm2 (flexible avec embout)
| 10 – 35 mm2 | ||||
Section des bornes 24 V | 1.5 – 6 mm2 (flexible avec embout) | |||||
Fusible amont | 60 A | 35 AEn cas d'un installation conforme à la norme UL, tenir compte également du fusible admissible maximal pour le MOVIPRO® technology raccordé. Tenir compte de la plus petite valeur de fusible. | 50 AEn cas d'un installation conforme à la norme UL, tenir compte également du fusible admissible maximal pour le MOVIPRO® technology raccordé. Tenir compte de la plus petite valeur de fusible. | En préparation | ||