Commandes de frein
Freins supportés | Commande de frein haute tensionCommande de frein SBM.. ou BD1B.. | Commande de frein DC 24 VCommande de frein BMV5 |
|---|---|---|
Types de frein | Moteurs frein SEW avec freins à deux ou à trois conducteurs, p. ex. BE.., BZ.. | Moteurs frein SEW avec freins à deux conducteurs (DC), p. ex. BP.., BK.. Freins à trois conducteurs non admissible |
Moteurs tiers avec freins à deux ou à trois conducteurs | Moteurs tiers avec freins à deux conducteurs (DC) Freins à trois conducteurs non admissible | |
Tensions nominales du frein | AC 230 V, AC 400 V ou AC 460 V | DC 24 V |
Courant de maintien du frein IH | 1.2 A max. | 3.0 A max. |