Control del freno
Frenos soportados | Control del freno HVControl del freno SBM.. o BD1B.. | Control del freno de 24 V CCControl del freno BMV5 |
---|---|---|
Tipos de freno | Motores freno de SEW‑EURODRIVE con freno de dos o tres cables, p. ej. BE.., BZ.. | Motores freno de SEW‑EURODRIVE con freno de dos cables (CC), p. ej. BP.., BK.. Freno de tres cables no permitido |
Motores freno con freno de dos o tres cables | Motores freno con freno de dos cables (CC) Freno de tres cables no permitido | |
Tensiones nominales de los frenos | 230 V CA, 400 V CA o 460 V CA | 24 V CC |
Corriente de mantenimiento del freno IH | máx. 1.2 A | máx. 3.0 A |