Sistema de controle do freio
Freios suportados | Sistema de controle do freio HVSistema de controle do freio SBM.. ou BD1B.. | Sistema de controle do freio 24 VCCSistema de controle do freio BMV5 |
---|---|---|
Tipos de freio | Motores com freio da SEW-EURODRIVE com freio de dois ou três condutores, por ex. BE.., BZ.. | Motores com freio da SEW-EURODRIVE com freio de dois condutores (CC), por ex. BP.., BK.. Freio de três condutores não permitido |
Motores não SEW com freio de dois ou três condutores | Motores não SEW com freio de dois condutores (CC) Freio de três condutores não permitido | |
Tensões nominais do freio | 230 VCA, 400 VCA ou 460 VCA | 24 VCC |
Corrente de retenção do freio IH | máx. 1.2 A | máx. 3.0 A |