支持的制动器
高压制动控制装置制动控制装置SBM..或BD1B..
DC 24 V制动控制装置制动控制装置BMV5
制动器类型
SEW-EURODRIVE制动电机,带双线制动器或三线制动器,例如BE..、BZ..
SEW-EURODRIVE制动电机,带双线制动器 (DC),例如BP..、BK..
不允许使用三线制动器
带双线制动器或三线制动器的非SEW电机
带双线制动器 (DC) 的非SEW电机
制动器的额定电压
AC 230 V,AC 400 V或AC 460 V
DC 24 V
制动器的维持电流I维持
最大值1.2 A
最大值3.0 A