Bremsenansteuerung

Unterstützte Bremsen

HV-BremsenansteuerungBremsenansteuerung SBM.. oder BD1B..

DC-24-V-BremsenansteuerungBremsenansteuerung BMV5

Bremsentypen

Bremsmotoren von SEW-EURODRIVE mit Zwei- oder Dreileiterbremse, z. B. BE.., BZ..

Bremsmotoren von SEW-EURODRIVE mit Zweileiterbremse (DC), z. B. BP.., BK..

Dreileiterbremse nicht zulässig

Fremdmotoren mit Zwei- oder Dreileiterbremse

Fremdmotoren mit Zweileiterbremse (DC)

Dreileiterbremse nicht zulässig

Nennspannungen der Bremse

AC 230 V, AC 400 V oder AC 460 V

DC 24 V

Haltestrom der Bremse IH

max. 1.2 A

max. 3.0 A