Caractéristiques techniques
Informations complémentaires
- Remarques générales
- Caractéristiques techniques générales
- Conditions environnantes
- Caractéristiques techniques
- Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
- Capacité de charge des bornes du boîtier de raccordement
- Alimentation DC 24 V
- Entrées digitales
- Sorties digitales
- Sortie relais
- Entrées analogiques
- Sorties analogiques
- Codeur moteur
- Codeur externe
- Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO
- Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Consoles de paramétrage CBG.. et accessoires
- Boîtier de raccordement
- Commandes de frein
- Résistances de freinage externes
- Positions de montage
- Cotes