Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identifiant du fabricant | 010Ahex | |
Identifiant de l'appareil | 14déc | |
Connectique | Connecteur M12, RJ45 Push-Pull | |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds (duplex) | |
Protocoles d'application | PROFINET IO, HTTP, SNMP, services application SEW | |
Numéros de port utilisés | 80, 161, 310, ports PROFINET DCE/RPC (dynamique via mappeur de point final)
| |
Classe de conformité | C | |
Classe de temps réel | RT (temps réel), IRT (temps réel isochrone) | |
Classe Netload | 3 | |
Reconnaissance d'architecture | Oui (LLDP) | |
Adressage automatique | Oui (LLDP, DCP) | |
I&M | 1 – 5 | |
Redondance des supports | MRP | |
Dispositif commun | oui | |
Commutateur Ethernet | 2 ports, intégrés | |
Technologie | Mode direct (Cut-Through), mode différé (Store and Forward) | |
Temps de réponse mode direct | 5.5 μs | |
Temps de réponse mode différé | Dépend de la taille du paquet | |
Profils d'application | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801 | |
Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre) | 100 m | |
Nom du fichier GSDML | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-MOVIPRO-20220927-151520 | |