PROFINET IO接口技术数据
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
制造商识别号 | 010A十六进制 | |
设备ID | 14十进制 | |
连接技术 | M12插接头,推挽式RJ45 | |
波特率 | 100 MBaud(全双工) | |
应用协议 | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW应用服务 | |
所使用的端口号 | 80、161、310,PROFINET DCE/RPC端口(动态,通过End Point Mapper) | |
一致性等级: | C | |
实时类别 | RT(Real Time,实时),IRT(Isochronous Realtime,等时实时) | |
净载荷类别 | 3 | |
拓扑识别 | 是 (LLDP) | |
自动寻址 | 是 (LLDP,DCP) | |
I&M | 1 – 5 | |
介质冗余 | MRP | |
共享设备 | 是 | |
以太网交换机: | 2个端口,集成式 | |
技术 | 直通转发,存储转发 | |
直通转发等待时间 | 5.5 μs | |
存储转发等待时间 | 由数据包大小决定 | |
应用程序配置文件 | PROFIsafe,PROFIenergy | |
允许的导线类型 | 类别5以上,等级D,符合IEC 11801 | |
最大导线长度(从交换机到交换机) | 100 m | |
GSDML文件名 | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-MOVIPRO-20220927-151520 | |