Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identificación del fabricante | 010Ahex | |
Device ID | 14dec | |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12, Push-Pull-RJ45 | |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbaudios (full duplex) | |
Protocolos de aplicación | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
Números de puerto utilizados | Puertos 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper)
| |
Conformance Class: | C | |
Clase de tiempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | |
Netload Class | 3 | |
Detección de topología | Sí (LLDP) | |
Direccionamiento automático | Sí (LLDP, DCP) | |
I&M | 1-5 | |
Redundancia de medios | MRP | |
Shared Device | Sí | |
Switch Ethernet: | 2 puertos, integrado | |
Tecnología | Cut Through, Store and Forward | |
Tiempo de latencia Cut Through | 5.5 μs | |
Tiempo de latencia Store and Forward | Dependiendo del tamaño del paquete | |
Perfiles de aplicación | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 | |
Longitud máxima de cable (de switch a switch) | 100 m | |
Nombre del archivo GSDML | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-MOVIPRO-20220927-151520 | |