Dados técnicos da interface PROFINET IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identificação do fabricante | 010Ahex | |
ID da unidade | 14dec | |
Tecnologia de conexão | Conector M12, RJ45 Push-Pull | |
Taxa de transmissão | 100 MBaud (full duplex) | |
Protocolos de aplicação | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
Números de portas usados | 80, 161, 310, portas PROFINET DCE/RPC (dinâmico através de End Point Mapper) | |
Conformance Class: | C | |
Classe de tempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | |
Netload Class | 3 | |
Reconhecimento de topologia | sim (LLDP) | |
Endereçamento automático | sim (LLDP, DCP) | |
I&M | 1 – 5 | |
Redundância de mídia | MRP | |
Shared Device | sim | |
Switch Ethernet: | 2 portos, integrado | |
Tecnologia | Cut Through, Store and Forward | |
Tempo de latência Cut Through | 5.5 μs | |
Tempo de latência Store and Forward | dependente do tamanho do pacote | |
Perfis de aplicação | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Tipos de cabos permitidos | a partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 | |
comprimento máximo do cabo (de switch para switch) | 100 m | |
Nome do arquivo GSDML | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-MOVIPRO-20220927-151520 | |