Positions de montage
REMARQUE

La position de montage horizontale [3] est associée à une réduction de la puissance de 50 % en raison de la convection thermique réduite.
L'illustration suivante montre les positions de montage autorisées et non autorisées.

[1] | Position de montage verticale autorisée |
[2] | Positions de montage non autorisées |
[3] | Position de montage horizontale autorisée dans certaines conditions |