Caractéristiques techniques selon la norme UL

Unité

Résistance de freinage

BW100-
004-00

BW050-
008-01

BW033-
012-01

BW017-
024-02

BW014-
028-02

BW011-
036-02

Fonction

Dissipation de l'énergie en mode générateur

Indice de protection

IP65

Position de montage

Résistance plate

Taille

0

1

2

Résistance

Ω

100 

50

33.3

16.7

14.3

11.1

Puissance de freinage en continu

kW

 

100 % ED

0.24

0.48

0.72

1.44

1.68

2.16

50 % ED

0.5

1

1.5

3

3.5

4.5

25 % ED

1

2

3

6

7

9

12 % ED

2.

4.4

6.6

13.2

15.4

19.8

6 % ED

3.6

7.2

10.8

21.6

25.2

32.4

3 % ED

6

12

18

36

42

54

2 % ED

7.7

15.4

23.1

46.2

53.9

69.1

Puissance crête de freinage

kW

9.4

18.8

28.3

56.4

65.9

84.8

Dimensions l × H × P

mm

320 × 70 × 106

550 x 105 x 230

550 × 158 × 330