Caractéristiques techniques selon la norme CEI
Unité | Résistance de freinage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW100- | BW050- | BW033- | BW017- | BW014- | BW011- | |||
Fonction | – | Dissipation de l'énergie en mode générateur | ||||||
Indice de protection | – | IP65 | ||||||
Position de montage | – | Résistance plate | ||||||
Taille | – | 0 | 1 | 2 | ||||
Résistance | Ω | 100 | 50 | 33.3 | 16.7 | 14.3 | 11.1 | |
Puissance de freinage en continu | kW | |||||||
100 % ED | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | ||
50 % ED | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | ||
25 % ED | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | 10.5 | 13.5 | ||
12 % ED | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 13.2 | 15.4 | 19.8 | ||
6 % ED | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 25.2 | 32.4 | ||
3 % ED | 6 | 12 | 18 | 36 | 42 | 54 | ||
2 % ED | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 46.2 | 53.9 | 69.1 | ||
Puissance crête de freinage | kW | 9.4 | 18.8 | 28.3 | 56.4 | 65.9 | 84.8 | |
Dimensions l × H × P | mm | 320 × 70 × 106 | 550 x 105 x 230 | 550 × 158 × 330 | ||||