Entrées digitales
Entrées digitales | ||
|---|---|---|
Nombre d'entrées | 8 – 12 | |
Type d'entrée | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 (entrées digitales de type 3) Temps de cycle : 1 ms Niveau de signal | |
DC +11 à +30 V | "1" = Contact fermé | |
DC -3 à +5 V | "0" = Contact ouvert | |
Alimentation des capteurs et actionneurs | DC 24 V selon EN 61131-2, protégée contre tension externe et court-circuit | |
Somme des courants admissible pour alimentation interne ou externe | 500 mA max. par connecteur M23 | |
Longueur de liaison maximale | 30 m | |