Alimentation DC 24 V
Entrée vers alimentation en tension auxiliaire de l'électronique indépendante | ||
|---|---|---|
Entrée DC 24 V | 24V_IN | UIN = DC 24 V -10 %/+20 % selon EN 61131-2 En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation interne 24 V et d'un raccordement externe simultané 24 V et 400 V, tenir compte du fait que le courant auxiliaire de l'alimentation externe 24 V ne prend généralement la pleine charge qu'à 26 V. Entre 24 V et 26 V, les deux sources de 24 V fonctionnent à charge partielle en fonction de la charge Si aucune alimentation 400 V n'est raccordée à un appareil équipé d'une alimentation interne 24 V, l'alimentation 24 V externe est entièrement chargée. En cas d'utilisation de freins d'une tension de DC 24 V, respecter également les tolérances du frein. Besoin en courant typique en cas de tension DC 24 V 550 mA pour l'électronique
|
0V24_IN | ||