Caractéristiques techniques générales

Immunité

Satisfait à EN 61800-3

Émissivité

Niveau C2 selon EN 61800-3.

Il est possible d'optimiser le niveau d'antiparasitage via des mesures correspondantes. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > Installation conforme à la directive CEM.

Température ambiante ϑamb

Voir le chapitre Conditions environnantes.

Mode d'exploitation

S1, fonctionnement en continu selon EN 60034-1

refroidissement par ventilation

  • Courant nominal de sortie jusqu'à 24 A : non
  • Courant nominal de sortie 32 A : optionnel
  • Courant nominal de sortie à partir de 46 A : oui

Indice de protection

IP65 selon EN 60529 :

  • Bouchon de fermeture à visser pour module de service serré
    (couple de serrage : 3.1 – 3.5 Nm)
  • Tous les connecteurs avec bouchon de protection adapté ou avec câble raccordé

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau

1 × par minute

Durée minimale de mise hors tension

10 s

Mesure de protection indispensable

Mise à la terre de l'appareil

Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer

Pour h< 1000 m, aucune restriction.

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.

Masse

  • Taille 2 : environ 15.5 kg
  • Taille 2E : environ 18 kg
  • Taille 3 : environ 26.5 kg
  • Taille 3E : environ 28 kgEn préparation