Service
ATTENTION
Des travaux non conformes sur les appareils peuvent provoquer des dommages.
Dommages matériels.
- S'assurer que les réparations sur les entraînements SEW sont exclusivement effectuées par du personnel qualifié.
- Consulter l'interlocuteur du service après-vente SEW-EURODRIVE local.
Informations complémentaires
- Traitement des messages de défaut
- Réactions au défaut
- Messages de défaut avec réaction paramétrable
- Réinitialisation des messages de défaut
- Affichages d'état et de fonctionnement
- Affichages d'état et de fonctionnement de l'afficheur 7 segments
- Description des défauts de l'appareil de base
- Description des défauts de l'étage de puissance
- Description des défauts de l'option bus de terrain
- Description des défauts de l'option de sécurité CS..A
- Remplacement d'appareil
- Service après-vente – Sécurité fonctionnelle
- Service après-vente de SEW-EURODRIVE
- Mise hors service
- Stockage
- Stockage longue durée
- Directives de sécurité informatique pour un recyclage sûr
- Recyclage